• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fascetta con testa bombata termoresistente Insulok【50 Pezzi per confezione】

Fascetta con testa bombata termoresistente Insulok
  • Sconto volumi elevati

Band used for chassis mounting which consists of a head part and strap part. With buffer material sandwiched between the cover binding material and the head, this device is ideal when placing and bundling wires some distance from a panel.

[Features]
· Used when fixing wiring to a chassis, panel, wall, etc.
Band used for chassis mounting which consists of a head part and strap part.
With buffer material sandwiched between the cover binding material and the head, this device is ideal when placing and bundling wires some distance from a panel.
Because there is serration (a jagged surface) on both sides for the strap part, the part that meets the strap is engaged with a high degree of tensile strength (700N).
Can control the length of the strap until locking of the head, but the strap will not loosen if the head is pushed down until a click is heard. (possible to re-remove of the head lock)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CT203-HSB
CT375-HSB
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Band Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Gamma di temperature di esercizio (Min)
(°C)
Gamma di temperature di esercizio (Max)
(°C)

25.81 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 89 giorni 50203-40105

29.13 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 89 giorni 100375-40105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza A(mm) 7.6 Material Nylon 66 Color Nero
Grado Termoresistenza Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Numero confezioni(Manuale) 50
Carico di rottura anello:(N) 700 Foro di montaggio ∅(mm) 9,5 – 10,5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico