Fascetta con testa di fissaggio resistente alle intemperie Insulok【50-100 Pezzi per confezione】

Fascetta con testa di fissaggio resistente alle intemperie Insulok
  • Sconto volumi elevati
A tie featuring a standard tie on the base and a screw tightened fixed whole on the head. Can be fixed firmly to a panel and chassis. Can be used outside.

[Features]
· Used when fixing wiring to a chassis, panel, wall, etc.
▪ An integrated zip-tie with a standard MS zip-tie base which has fixed holes for screws

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T18MR-W
T30MR-W
T50MR-W
T120MR-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Standard Numero confezioni
(Manuale)
Carico di rottura anello:
(N)

20.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.0–201112.5Prodotto certificato standard UL10080

22.52 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.0–321573.5Prodotto certificato standard UL100133.3

30.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.5–502154.7Prodotto certificato standard UL100222.3

69.67 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -5.0–1023957.6-50535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 Color Nero Grado Resistente agli agenti atmosferici
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Special Function/Application Cordone piatto lappato Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85

Supporto tecnico