Fascetta riutilizzabile standard Insulok【100 Pezzi per confezione】

Fascetta riutilizzabile standard Insulok
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Detachable, which makes maintenance easy. Can be retied, making it economical. Can be used in various applications such as wire binding, agriculture, horticulture, and packaging.

[Features]
· For use in reusable temporary joints.
If the cam is pressed the lock is disengaged and it can be reused and removed freely.
Can be used in various applications such as wire binding, agriculture, horticulture, and packaging

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RF100
RF140
RF140-N
RF250
RF250-BLU
RF250-GRN
RF250-N
RF250-RED
RF250-YLW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Color Standard

18.24 €

5.65 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5–18100NeroProdotto certificato standard UL

19.29 €

5.98 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5–32140NeroProdotto certificato standard UL

25.04 €

8.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5–32140[Bianco] Bianco latte-

28.50 €

9.12 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5–72250NeroProdotto certificato standard UL

43.98 €

14.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5–72250[Altro] Blu-

42.14 €

14.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5–72250[Altro] Verde-

38.66 €

13.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5–72250[Bianco] Bianco latte-

42.14 €

14.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5–72250[Altro] Rosso-

42.14 €

15.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5–72250[Altro] Giallo-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza A(mm) 7.4 Material Nylon 66 Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2
Special Function/Application Tipo riutilizzabile Numero confezioni(Manuale) 100 Carico di rottura anello:(N) 222.3
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85

Supporto tecnico