• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fascetta LK resistente alle intemperie Insulok【25-100 Pezzi per confezione】

Fascetta LK resistente alle intemperie Insulok
  • Sconto volumi elevati

Suitable for wide range of needs such as telecommunications, electricity, power-related work, construction machinery, motor vehicles, and underground cables.Suitable for use indoors or outdoors.

[Features]
· Large-diameter band for all types of wire bundling in the heavy industry sector.
· Wide type with a unity band suitable for use in telecommunications, electricity, power-related work, construction, vehicles, underground cables, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LK2A-W
LK3A-W
LK5-W
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Numero confezioni
(Manuale)
Carico di rottura anello:
(N)
Gamma di temperature di esercizio (Min)
(°C)
Gamma di temperature di esercizio (Max)
(°C)

23.71 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni -2.0–702704.8100225-4085

46.62 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 102.5–702818.7100360-4085

35.86 €

25 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 104.0–14554113251115-4085

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 Color Nero Grado Resistente agli agenti atmosferici
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Standard Prodotto certificato standard UL

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico