Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T18R-TZ |
T30R-TZ |
T50L-TZ |
T50R-TZ |
T120R-TZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Band Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Larghezza A (mm) | Numero confezioni (Manuale) | Carico di rottura anello: (N) | Con Clip | Selezione fascetta Insulok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.02 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.0–22 | 100 | 2.5 | 100 | 80 | EC20 | Dentellatura interna | |
95.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.0–36 | 150 | 3.5 | 100 | 133.3 | EC20 | Selezione esterna | |
205.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.0–105 | 382 | 4.7 | 100 | 222.3 | EC21 | Selezione esterna | |
115.31 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.0–50 | 201 | 4.7 | 100 | 222.3 | EC21 | Dentellatura interna | |
390.25 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15-105 | 387 | 7.4 | 50 | 535 | EC22 | Selezione esterna |
Loading...
Material | Fluororesina | Color | Blu | Grado | Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici / Ritardante di fiamma |
---|---|---|---|---|---|
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94V-0 | Standard | Prodotto certificato standard UL | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -80 |
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 170 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Larghezza A(mm)
Numero confezioni(Manuale)
Carico di rottura anello:(N)
Con Clip
Selezione fascetta Insulok
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali