• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Testa fascetta per fasci di cavi Insulok【25 Pezzi per confezione】

Testa fascetta per fasci di cavi Insulok
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EL-H3

Marca: HELLERMANN TYTON

Prezzo: 24.67

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EL-H3

Codice componente
EL-H3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

24.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Resina acetalica Color Nero Grado Resistente agli agenti atmosferici
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94HB Numero confezioni(Manuale) 25 Carico di rottura anello:(N) 1110
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85

Si trova sulla pagina di Testa fascetta per fasci di cavi Insulok, il codice articolo è il seguente: EL-H3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EL-H3.

Supporto tecnico