Codice articolo del costruttore: KR8/21
Marca: HELLERMANN TYTON
Prezzo: 33.12 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KR8/21
Band Diameter(mm) | 47 | Lunghezza complessiva L(mm) | 208 | Larghezza A(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 66 | Color | Bianco | Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94V-2 |
Numero confezioni(Manuale) | 50 | Carico di rottura anello:(N) | 540 | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 |
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 85 |
Si trova sulla pagina di Kabel Lapp Insulok, il codice articolo è il seguente: KR8/21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KR8/21.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali