Codice articolo del costruttore: T30RSF
Marca: HELLERMANN TYTON
Prezzo: 20.33 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T30RSF
Band Diameter(mm) | 1.0–34 | Lunghezza complessiva L(mm) | 154 | Larghezza A(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 66 | Color | Bianco | Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94V-2 |
Special Function/Application | Montaggio a pressione | Standard | Prodotto certificato standard UL | Numero confezioni(Manuale) | 100 |
Carico di rottura anello:(N) | 133 | Foro di montaggio ∅(mm) | 4,5-5.0 | Spessore pannello di montaggio massimo:(mm) | 2.8 |
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 85 |
Si trova sulla pagina di Fascetta / fascetta con raccordo a compressione (senza ala, angolata), T30RSF/T50RSF, il codice articolo è il seguente: T30RSF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T30RSF.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali