Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RT18RSF |
RT30SSF |
RT30SSF5 |
RT50RSF |
RT50SSF5.4 |
T50SSF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Band Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Larghezza A (mm) | Special Function/Application | Standard | Carico di rottura anello: (N) | Foro di montaggio ∅ (mm) | Spessore pannello di montaggio massimo: (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0–27 | 132 | 3 | Tipo riutilizzabile / Montaggio a pressione | Prodotto certificato standard UL | 80 | 3,8 - 4,2 | 2.3 | |
16.09 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.0–27 | 130 | 3.3 | Tipo riutilizzabile / Montaggio a pressione | Prodotto certificato standard UL | 135 | 4,0 – 4,2 | 2 | |
16.15 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0–27 | 130 | 3.3 | Tipo riutilizzabile / Montaggio a pressione | Prodotto certificato standard UL | 196 | 4.7–5.0 | 2.3 | |
25.32 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5–48 | 200 | 4.8 | Tipo riutilizzabile / Montaggio a pressione | Prodotto certificato standard UL | 225 | 6,0 – 7,5 | 2.6 | |
24.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5.0–32 | 150 | 8 | Tipo riutilizzabile / Montaggio a pressione | Prodotto certificato standard UL | 225 | 5,2 - 5,6 | 1.6 | ||
22.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | - | 1.5–26 | 130 | 4.8 | Montaggio a pressione | - | 222.5 | 6,0 – 7,5 | 2.6 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Color | Bianco latte | Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Numero confezioni(Manuale) | 100 | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 85 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Larghezza A(mm)
Special Function/Application
Standard
Carico di rottura anello:(N)
Foro di montaggio ∅(mm)
Spessore pannello di montaggio massimo:(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali