Codice articolo del costruttore: RT18RSF-HSW
Marca: HELLERMANN TYTON
Prezzo: 14.99 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RT18RSF-HSW
Codice componente
|
---|
RT18RSF-HSW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.99 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Band Diameter(mm) | 1.0–27 | Lunghezza complessiva L(mm) | 132 | Larghezza A(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 66 | Color | Nero | Grado | Resistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza |
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94V-2 | Special Function/Application | Tipo riutilizzabile / Montaggio a pressione | Standard | Prodotto certificato standard UL |
Numero confezioni(Manuale) | 100 | Carico di rottura anello:(N) | 80 | Foro di montaggio ∅(mm) | 3,8 - 4,2 |
Spessore pannello di montaggio massimo:(mm) | 2.3 | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 110 |
Si trova sulla pagina di Questa fascetta sfalsata con fissaggio a pressione Insulok è dotata di alette ed è disponibile in versione termoresistente e in versione resistente alle intemperie., il codice articolo è il seguente: RT18RSF-HSW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RT18RSF-HSW.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali