Fascette con testa di fissaggio termoresistenti Insulok【100 Pezzi per confezione】

Fascette con testa di fissaggio termoresistenti Insulok
  • Sconto volumi elevati
A tie that has a hole made in the head portion for stopping the screw, based on the standard tie. Can be fixed firmly to panel and chassis. Usable in high-temperature environments up to 110ºC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T18MR-HS
T30MR-HS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Carico di rottura anello:
(N)

19.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.0–201112.580

23.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.0–321573.5135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 Color Verde chiaro Grado Termoresistenza
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Special Function/Application Cordone piatto lappato Standard Prodotto certificato standard UL
Numero confezioni(Manuale) 100 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 110

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico