Fascetta metallica in acciaio inox 316 Insulok【25-100 Pezzi per confezione】

Fascetta metallica in acciaio inox 316 Insulok
  • Sconto volumi elevati
A stainless steel band which is suited to use in harsh environments such as underground or the open sea. Features heat resistance, weather resistance, radiation resistance and chemical resistance.

[Features]
· Supports harsh environments including indoors and outdoors as well as underground or sea installation.
Metal tie is a stainless steel tie that can be used indoors and outdoors and in harsh environments such as underground or in the sea.
Features heat resistance, weather resistance and radiation resistance and can prevent deterioration caused by seawater.
Has high tensile strength and quick automatic locking mechanism to ensure the safety of the bundle.
Steel balls are placed in the head.
These balls, in addition to ensuring smooth tie insertion, act as a stop through due to the inclination of the head after binding.
The strong frictional force of the ball and tie make it possible to obtain a strong binding

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBT20XH
STB-1050S
STB-152S
STB-200M
STB-200S
STB-360M
STB-360S
STB-520M
STB-520S
STB-680M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Numero confezioni
(Manuale)
Carico di rottura anello:
(N)

103.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1015252112.3501200

102.33 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1031810504.525670

111.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10251524.5100670

84.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10502008501115

129.26 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10502004.5100670

99.50 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101023608501115

111.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101023604.5100670

97.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101525208501115

155.73 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101525204.5100670

128.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 102036808501115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox EN 1.4401 Equiv. Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) N/A Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -80
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 538

Supporto tecnico