Fascetta conduttiva Insulok【100 Pezzi per confezione】

Fascetta conduttiva Insulok
  • Sconto volumi elevati
Since it includes a conductive material, electrification is reduced. Prevents static electricity and electrification, as well as dirt and dust adhesion to equipment, and also is an effective measure for ESD. A conductive fixture tool is also available.

[Features]
▪ Insulock tie standard product.
· With conductive material added to polypropylene, the charge can be reduced compared to normal polypropylene or 66 nylon.
· There are ESD※ countermeasures for preventing the build-up of the electrostatic charges of static electricity, and the adhesion of dust and dirt.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ESD100
T40S-NC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Carico di rottura anello:
(N)

34.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 105.0–221002.550

51.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 107.0–371513.5110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Polipropilene (conduttività) Color Nero Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) N/A
Special Function/Application Insulok conduttivo Numero confezioni(Manuale) 100 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85

Supporto tecnico