Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IT18FL |
IT18FL-B |
IT18FL-BLU |
IT18FL-GRN |
IT18FL-RED |
IT18FL-W |
IT18FL-YLW |
IT18I-WHT |
IT18R |
IT18R-B |
IT18R-BLU |
IT18R-GRN |
IT18R-RED |
IT18R-YLW |
IT50L |
IT50R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Band Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Larghezza A (mm) | Color | Grado | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5–22 | 110 | 2.5 | [Bianco] Bianco latte | - | Prodotto certificato standard UL | |
29.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5–22 | 110 | 2.5 | Nero | - | - | |
29.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5–22 | 110 | 2.5 | [Altro] Blu | - | - | |
29.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5–22 | 110 | 2.5 | [Altro] Verde | - | - | |
29.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5–22 | 110 | 2.5 | [Altro] Rosso | - | - | |
29.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5–22 | 110 | 2.5 | Nero | Resistente agli agenti atmosferici | Prodotto certificato standard UL | |
29.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5–22 | 110 | 2.5 | [Altro] Giallo | - | - | |
32.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0–25 | 140 | 2.5 | [Bianco] Bianco | - | - | |
16.46 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 7.0–23 | 100 | 2.5 | [Bianco] Bianco latte | - | Prodotto certificato standard UL | ||
25.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.0–23 | 100 | 2.5 | Nero | - | - | |
25.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.0–23 | 100 | 2.5 | [Altro] Blu | - | - | |
25.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.0–23 | 100 | 2.5 | [Altro] Verde | - | - | |
25.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.0–23 | 100 | 2.5 | [Altro] Rosso | - | - | |
25.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.0–23 | 100 | 2.5 | [Altro] Giallo | - | - | |
63.52 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19.0–100 | 380 | 4.7 | [Bianco] Bianco latte | - | Prodotto certificato standard UL | |
33.13 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 10.0–44 | 210 | 4.7 | [Bianco] Bianco latte | - | Prodotto certificato standard UL |
Loading...
Material | Nylon 66 | Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94V-2 | Special Function/Application | Marcatura ordini |
---|---|---|---|---|---|
Numero confezioni(Manuale) | 100 | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 85 |
Configura
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Larghezza A(mm)
Color
Grado
Standard
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali