Coperture giunti【10 Pezzi per confezione】

Coperture giunti
  • Sconto volumi elevati
Fits to hanger bolts

[Features]
· Simply cover and secure with cable ties.
· Shortens work time.
· No excessive force is applied to wiring connections, which makes it extremely safe.
· A vertical groove is established in the rear surface of the cover for fitting to hanger bolts.
· The covers are soft type, which makes them less bulky to carry.
· These covers are optimally suited for lead cables inside double ceilings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JB130
JB170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)

23.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10128

29.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -168

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Quantità confezione(Pezzo) 10

Supporto tecnico