Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OA-05 |
OA-1 |
OA-2 |
OA-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro filo conforme (mm) | Vite di montaggio | Diametro foro di montaggio (mm) | Spessore piastra compatibile (mm) | Diametro interno φ (mm) | Diametro esterno φ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | φ3.5-8 | G3/8 | φ17 | 3 mm o inferiore | 3.5 | 25 | |
2.61 € | 1 | 5 giorni | φ4 – 12 | CTG16 | φ21 | 4mm o inferiore | 4 | 29.7 | ||
5.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | φ9-19 | CTG28 | φ33.5 | 7,5mm o inferiore | 9 | 41.3 | |
4.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | φ6-16 | CTG22 | φ28 | 6mm o inferiore | 6 | 37 |
Loading...
Materiale (corpo principale) | Cloruro di vinile | Colore | Nero | Numero di fori(Manuale) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Prodotto per uso generico | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25–70 | Materiale controdado | Nylon 66 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro filo conforme(mm)
Vite di montaggio
Diametro foro di montaggio(mm)
Spessore piastra compatibile(mm)
Diametro interno φ(mm)
Diametro esterno φ(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali