Componente opzionale / Accessorio / Altro BK-002-K

Componente opzionale / Accessorio / Altro BK-002-K
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A wall-mounting bracket for the BK and BKV types. Suitable for use with pitches of 60 mm and 83.5 mm.
· Enables installation without having to embed into the wall.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BK-002-K

Codice componente
BK-002-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.09 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Staffa per montaggio a parete Passo di montaggio 60mm/83,5mm Colore Grigio scuro
Tipi/profili compatibili Per tipo BK/tipo BKV

Si trova sulla pagina di Componente opzionale / Accessorio / Altro BK-002-K, il codice articolo è il seguente: BK-002-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BK-002-K.

Supporto tecnico