Tappo isolante a collegamento multiplo per arresto a vite serie OA-QTM

Tappo isolante a collegamento multiplo per arresto a vite serie OA-QTM
  • Sconto volumi elevati
No tape winding necessary. Convenient all-in-one "terminal block + terminal box".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OA-QTM32
OA-QTM33
OA-QTM34
OA-QTM44
OA-QTM64
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di poli
(P)
Terminale a crimpare conforme Diametro esterno φ filo conforme
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)

3.20 €

2 Disponibile 6 giorni 1030.5-2 (terminale rotondo) MAX.5.73 × 2 unità/vite terminale25.88.6

3.20 €

2 Disponibile 6 giorni 1031.25-3 (terminale rotondo) MAX.63,5 × 2 unità/vite terminale31.411.4

2.75 €

1 Disponibile 5 giorni 1031.25-4, 2-4 (terminale rotondo) Max. 8.55 × 2 unità/vite terminale3612.4

8.27 €

2 Disponibile Stesso giorno

Stock

1041.25-4, 2-4 (terminale rotondo) Max. 8.55 × 2 unità/vite terminale47.513

4.51 €

1 5 giorni 1061.25-4, 2-4 (terminale rotondo) Max. 8.55 × 2 unità/vite terminale3626.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (corpo principale) Nylon 66 Colore Nero Temperatura ambiente di esercizio(°C) -20 – 80
Tensione nominale(V) CA/CC600 Voltaggio supportabile AC2500V 1 minuto Resistenza di isolamento DC500V 100MΩ o più

Supporto tecnico