Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AD5-7-4 |
AD7-7-4 |
AD8-8-6 |
AD10-7-4 |
AD12-8-4 |
AD12-8-6 |
AD15-10-5 |
AD15-10-8 |
AD16-8-6 |
AD16-16-10 |
AD18-12-10 |
AD20-10-8 |
AD24-16-10 |
AD24-24-12 |
AD30-20-12 |
AD32-16-10 |
AD32-32-12 |
AD36-24-12 |
AD40-20-12 |
AD48-32-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Grado di protezione (IP) | Coppia di serraggio (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.59 € | 1 | 6 giorni | - | 50 | 40 | 65 | IP67 | 1,8 – 2 | ||
41.64 € | 1 | 6 giorni | - | 65 | 40 | 65 | IP67 | 1,8 – 2 | ||
57.27 € | 1 | 6 giorni | - | 80 | 60 | 80 | IP67 | 1,8 – 2 | ||
48.05 € | 1 | 6 giorni | - | 100 | 40 | 65 | IP67 | 1,8 – 2 | ||
71.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 120 | 40 | 80 | IP67 | 1,8 – 2 | ||
75.55 € | 1 | 6 giorni | - | 120 | 60 | 80 | IP67 | 1,8 – 2 | ||
106.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 54 | 100 | IP67 | 1,8 – 2 | ||
107.52 € | 1 | 6 giorni | - | 150 | 80 | 100 | IP67 | 1,8 – 2 | ||
88.53 € | 1 | 6 giorni | - | 160 | 60 | 80 | IP67 | 1,8 – 2 | ||
120.72 € | 1 | 6 giorni | - | 160 | 100 | 160 | IP67 | 2,8 – 3 | ||
113.31 € | 1 | 6 giorni | - | 180 | 100 | 120 | IP67 | 2,8 – 3 | ||
93.28 € | 1 | 6 giorni | - | 200 | 80 | 100 | IP67 | 1,8 – 2 | ||
146.22 € | 1 | 6 giorni | - | 240 | 100 | 160 | IP67 | 2,8 – 3 | ||
213.04 € | 1 | 6 giorni | - | 240 | 120 | 240 | IP65 | 2,8 – 3 | ||
226.21 € | 1 | 6 giorni | - | 300 | 120 | 200 | IP67 | 2,8 – 3 | ||
179.57 € | 1 | 6 giorni | - | 320 | 100 | 160 | IP67 | 2,8 – 3 | ||
353.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 320 | 120 | 320 | IP65 | 2,8 – 3 | ||
350.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 360 | 120 | 240 | IP65 | 2,8 – 3 | ||
355.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 400 | 120 | 200 | IP67 | 2,8 – 3 | ||
515.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 480 | 120 | 320 | IP65 | 2,8 – 3 |
Loading...
Materiale | Alluminio pressofuso | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali | Posizione di montaggio | Non specificato |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche colori(Corpo) | Grigio (rivestimento a polvere) | Specifiche colori(Copertura superiore) | Grigio (rivestimento a polvere) | Presenza di chiave | NA |
Foro dissipatore del calore | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40 – 80 |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Grado di protezione (IP)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali