Utensile di estrazione connettori Dynamic (per serie D5000)

Utensile di estrazione connettori Dynamic (per serie D5000)
  • Sconto volumi elevati
This is the D5000 series extraction tool.

[Features]
· A contact extraction tool for removing contacts from rugged electrical wire housings. (The lance part of D-3 and D-5 are inverted, so please be careful when inserting.)
· The D-5 contact can also be pulled out of small holes by using a mini screwdriver or an awl.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

409158-1

Codice componente
409158-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.90 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo applicabile Serie D5000 Tipo Utensile di estrazione

Si trova sulla pagina di Utensile di estrazione connettori Dynamic (per serie D5000), il codice articolo è il seguente: 409158-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 409158-1.

Supporto tecnico