Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CE1 |
CE2 |
CE5 |
CE8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.4 | 6.5 | 18 | 22–16 | |
13.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 8 | 21 | 16 – 14 | |
20.23 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.9 | 10.5 | 28 | 12-10 | |
25.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.8 | 12 | 24.5 | 8 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare con isolamento | Shape | Tipo chiuso | Insulation material | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Insulation coating (color) | Bianco latte | Representative Standard | UL / JIS / CSA | Numero confezioni(Pezzo) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali