Terminale di collegamento a estremità chiusa EC【100-1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EC05-1
EC1-1
EC2-2
EC2-3
EC3-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Numero confezioni
(Pezzo)

133.52 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101.63.51326–18-1000

11.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 102.26.215.222–16-100

12.26 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 102.27.916.516 – 14UL / CSA100

9.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10382316 – 14UL / CSA100

18.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 103.59.41912-10UL / CSA100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare con isolamento Shape Tipo chiuso Insulation material Nylon
Insulation coating (color) Bianco latte

Supporto tecnico