Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
350547-1 |
350547-3 |
350547-7 |
350550-1 |
350550-3 |
350550-6 |
350550-7 |
350551-1 |
350551-7 |
350552-1 |
350552-3 |
350669-1 |
350689-1 |
350689-3 |
350689-7 |
350690-1 |
350690-3 |
350690-7 |
350705-1 |
350706-1 |
640309-3 |
640310-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Gamma filo applicabile (AWG) | Gamma filo applicabile (mm2) | Caratteristiche | Diametro esterno rivestimento isolamento (mm) | Materiale | Finitura | Numero modello utensili applicabili | Note speciali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 – 14 | 0,50 – 2,27 | Tipo pieno | 1,52 - 3,30 | Ottone | Pre-stagnatura | 91500-1 | - | |
51.46 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 – 14 | 0,5-2 | Tipo pieno | 1,52 - 3,30 | Bronzo fosforoso | Pre-stagnatura | 91500-1 | - | |
104.80 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 – 14 | 0,50 – 2,27 | Tipo pieno | 1,52 - 3,30 | Ottone | Placcatura in oro locale | 91500-1 | - | |
15.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 – 14 | 0,50 – 2,27 | Tipo pieno | 1,52 - 3,30 | Ottone | Pre-stagnatura | 91500-1 | - | |
0.57 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 – 14 | 0,5-2 | Tipo pieno | 1,52 - 3,30 | Bronzo fosforoso | Pre-stagnatura | 91500-1 | - | ||
102.70 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 – 14 | 0,5-2 | Tipo pieno | 1,52 - 3,30 | Bronzo fosforoso | Placcatura in oro locale | 91500-1 | - | |
98.74 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 – 14 | 0,50 – 2,27 | Tipo pieno | 1,52 - 3,30 | Ottone | Placcatura in oro locale | 91500-1 | - | |
29.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 – 14 | 0,50 – 2,27 | Tipo pieno | 3,30 - 5,08 | Ottone | Pre-stagnatura | 91506-1/91508-1 | - | |
107.14 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 – 14 | 0,50 – 2,27 | Tipo pieno | 3,30 - 5,08 | Ottone | Placcatura in oro locale | 91506-1/91508-1 | - | |
29.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 – 14 | 0,50 – 2,27 | Tipo pieno | 3,30 - 5,08 | Ottone | Pre-stagnatura | 91506-1/91508-1 | - | |
33.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 – 14 | 0,50 – 2,27 | Tipo pieno | 3,30 - 5,08 | Bronzo fosforoso | Pre-stagnatura | 91506-1/91508-1 | - | |
0.42 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 – 14 | 0,50 – 2,27 | Collegamento a massa | 1,52 - 3,30 | Ottone | Pre-stagnatura | 91500-1 | Pin più lungo di 2.54mm rispetto al modello standard | ||
20.60 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 24 - 18 | 0,20 – 0,89 | Tipo pieno | 1,02 - 2,54 | Ottone | Pre-stagnatura | 91510-1 | - | |
27.58 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 24 - 18 | 0,20 – 0,89 | Tipo pieno | 1,02 - 2,54 | Bronzo fosforoso | Pre-stagnatura | 91510-1 | - | |
91.18 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 24 - 18 | 0,20 – 0,89 | Tipo pieno | 1,02 - 2,54 | Ottone | Placcatura in oro locale | 91510-1 | - | |
17.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 24 - 18 | 0,20 – 0,89 | Tipo pieno | 1,02 - 2,54 | Ottone | Pre-stagnatura | 91510-1 | - | |
0.68 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 24 - 18 | 0,20 – 0,89 | Tipo pieno | 1,02 - 2,54 | Bronzo fosforoso | Pre-stagnatura | 91510-1 | - | ||
100.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 24 - 18 | 0,20 – 0,89 | Tipo pieno | 1,02 - 2,54 | Ottone | Placcatura in oro locale | 91510-1 | - | |
0.60 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 – 14 | 0,50 – 2,27 | In due pezzi | 1,52 - 3,30 | Ottone | Pre-stagnatura | 91500-1 | Da utilizzare per ridurre la forza di accoppiamento | ||
27.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 24 - 18 | 0,20 – 0,89 | In due pezzi | 2.54 | Ottone | Pre-stagnatura | 91510-1 | Da utilizzare per ridurre la forza di accoppiamento | |
0.94 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12-10 | 3,08 – 5,27 | Tipo pieno | 5.08 | Bronzo fosforoso | Pre-stagnatura | 69710-1 | Senza rivestimento isolante, il diametro esterno dell'isolamento del filo (massimo) è limitato dall'alloggiamento. | ||
57.47 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 12-10 | 3,08 – 5,27 | Tipo pieno | 5.08 | Bronzo fosforoso | Pre-stagnatura | 69710-1 | Senza rivestimento isolante, il diametro esterno dell'isolamento del filo (massimo) è limitato dall'alloggiamento. |
Loading...
Connector series initials | Katakana | Katakana | Mate-N-Lok universale | Wire connection method | Crimpatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di guarnizione | Tipo singolo |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Gamma filo applicabile(AWG)
Gamma filo applicabile(mm2)
Caratteristiche
Diametro esterno rivestimento isolamento(mm)
Materiale
Finitura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali