Morsettiera a livello singolo standard serie LUP 12.7
- Prezzo unitario standard:
-
5.11 €
- Giorni spedizione:
-
9 giorni
[Features]
A standard single-level 90°, two solder pin type (3.2 mm) terminal block. Features a pitch between terminals of 12.7 mm.
Specifiche di base
-
- Metodo cablaggio
- Vite
-
- Altezza
- 34.7
-
- Numero di livelli
- 1
-
- Collegamenti interdistanza modulare
- 12.7
-
- Collegamento circuito stampato/conduttore ad angolo
- 0°/180° (orizzontale)
-
- Ingresso corrente nominale
- 74
-
- Tensione nominale
- 1000
-
- Sovratensione nominale
- 6
-
- Categoria sovratensione
- II
-
- Grado di inquinamento
- 2
-
- Tipo di collegamento conduttore
- Collegamento a vite
-
- Sezione trasversale del conduttore collegabile a conduttore solido
- 0.5 - 16
-
- Sezione trasversale del conduttore collegabile a trefoli fini con manicotto terminale del cavo
- 2.5 - 10
-
- Sezione trasversale del conduttore collegabile, trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo
- 0.5 - 16
-
- Sezione trasversale del conduttore collegabile cablata multipla
- 6 - 16
-
- Tipo di collegamento circuito stampato
- Collegamento a saldare
-
- Lunghezza pin
- 3.2
-
- Materiale corpo isolante
- Altro
-
- Colore alloggiamento
- Nero
-
- Temperatura di esercizio
- -50 - 120
-
- Tipo di fissaggio per circuito stampato
- Altro
-
- Tipo di fissaggio
- Saldatura
-
- Tipo di fasce
- Altro
-
- Grado di protezione (IP), montato
- IP20
-
- Classe d'infiammabilità UL94
- V0