Morsettiera a livello singolo standard per PCB con flangia di fissaggio su un lato LXBL 15.00
- Prezzo unitario standard:
-
4.18 €
- Giorni spedizione:
-
50 giorni
[Features]
A standard single-level 90°, two solder pin terminal block for printed circuit boards. Features a flange for fixing on one side.
Specifiche di base
-
- Metodo cablaggio
- Vite
-
- Altezza
- 41.5
-
- Numero di collegamenti elettrici
- 1
-
- Numero di livelli
- 1
-
- Collegamenti interdistanza modulare
- 15
-
- Collegamento circuito stampato/conduttore ad angolo
- 0°/180° (orizzontale)
-
- Ingresso corrente nominale
- 101
-
- Tensione nominale
- 1000
-
- Sovratensione nominale
- 6
-
- Categoria sovratensione
- II
-
- Grado di inquinamento
- 2
-
- Tipo di collegamento conduttore
- Collegamento a vite
-
- Sezione trasversale del conduttore collegabile a conduttore solido
- 1.5 - 16
-
- Sezione trasversale del conduttore collegabile a trefoli fini con manicotto terminale del cavo
- 1.5 - 16
-
- Sezione trasversale del conduttore collegabile, trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo
- 1.5 - 25
-
- Sezione trasversale del conduttore collegabile cablata multipla
- 6 - 25
-
- Tipo di collegamento circuito stampato
- Collegamento a saldare
-
- Lunghezza pin
- 4.5
-
- Materiale corpo isolante
- Altro
-
- Colore alloggiamento
- Nero
-
- Temperatura di esercizio
- -50 - 120
-
- Tipo di fissaggio
- Saldatura
-
- Tipo di fasce
- Altro
-
- Grado di protezione (IP), montato
- IP20
-
- Classe d'infiammabilità UL94
- V0