• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Snapper resistente alle intemperie Insulok【100 Pezzi per confezione】

Snapper resistente alle intemperie Insulok
  • Sconto volumi elevati

Weatherproof grade that can be used outdoors and can be secured more simply than conventional metal screw methods, and won’t rust. Reusable.

[Features]
· Snapper is a plastic resin integrated molded hose clip.
· Can be secured more simply than conventional metal screw methods, and won’t rust.
· Can be removed and reused, and has excellent alkali resistance, oil resistance, and salt water resistance.
· Can be tightened with a manual snapper tool.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNP-4-OW
SNP-6-OW
SNP-7-OW
SNP-8-OW
SNP-10-OW
SNP-12-OW
SNP-14-OW
SNP-16-OW
SNP-18-OW
SNP-19-OW
SNP-22-OW
SNP-24-OW
SNP-28-OW
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Diametro interno (quando fissato)
(φ mm)

32.18 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1018.711–12.0

34.28 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni -2112 – 13,0

34.28 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1027.612–14.5

38.16 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni -24.113,5 – 15,0

37.70 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 62 giorni -25.915–17.0

38.80 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni -26.416.5–18.5

47.68 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni -29.418,5 – 21,0

52.19 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 1030.220–22.0

56.06 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni -33.420,5 – 23,5

48.69 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 62 giorni -35.623 – 26,0

58.62 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 62 giorni -36.424 – 27,5

58.62 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 62 giorni -38.726 – 29,0

72.92 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 62 giorni -40.129,5 – 33,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Materiale Nylon 66 Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) UL94V-2
Resistenza ambientale Resistente agli agenti atmosferici

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico