Base con montaggio a vite Insulok【100 Pezzi per confezione】

Base con montaggio a vite Insulok
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・This product type mounts to the base with screws.
・This type can be fixed in place more securely.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MB3-B
MB4-B
MB5-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro esterno massimo compatibile
(mm)

24.77 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1019192.9

40.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1028284.2

80.14 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1038384.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Numero confezioni(pezzo) 100 Materiale Nylon 66
Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) UL94V-2 Tipo di aderenza Cordone piatto lappato

Supporto tecnico