Cartellino per cavo serie marcatura【100 Pezzi per confezione】

Cartellino per cavo serie marcatura
[Features]
It comes with a removable repeat function. The large tag allows for more information to be displayed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMF100
SMF180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro fascia
(mm)

24.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105.0–20.0

33.10 €

100 Pezzi per confezione

2 conf. 6 giorni 105,0 – 45,0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nylon 66 Colore Bianco Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) UL94V-2
Carico di rottura anello:(N) 49 Numero confezioni(Pezzo) 100

Supporto tecnico