Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1827572-2 |
1827586-2 |
1827587-2 |
1827588-2 |
1827589-2 |
1903114-2 |
1903115-2 |
1903116-2 |
1903117-2 |
1903118-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Gamma filo applicabile (AWG) | Gamma filo applicabile (mm2) | Contrassegno gamma fili | Tipo di guarnizione | Diametro esterno rivestimento isolamento (mm) | Numero modello utensili applicabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582.62 € | 6,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 22 - 18 | 0.34–0.37/0.51–0.53/0.85–0.87 | 2L | Catena | 1,4 - 2,2 | 2119142-1 (utensile a mano CCⅡ)/2151083-1 (mini-applicatore) | |
0.52 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 30 – 28 | 0,05 - 0,10 | S | Tipo singolo | 0.6—1.2 | 2119144-1 (utensile a mano CCⅡ)/2151110-1 (mini-applicatore) | ||
0.50 € | 9 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 28–22 | 0,08 – 0,37 | M | Tipo singolo | 1.08–1.6 | 2119141-1 (utensile a mano CCⅡ)/2151082-1 (mini-applicatore) | ||
0.55 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 28–22 | 0,08 – 0,37 | L | Tipo singolo | 1,08 – 1,9 | 2119143-1 (utensile a mano CCⅡ)/2151111-1 (mini-applicatore) | ||
0.53 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 22 - 18 | 0.34–0.37/0.51–0.53/0.85–0.87 | 2L | Tipo singolo | 1,4 - 2,2 | 2119142-1 (utensile a mano CCⅡ)/2151083-1 (mini-applicatore) | ||
754.17 € | 6,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 22 - 18 | 0.34–0.37/0.51–0.53/0.85–0.87 | 2L | Catena | 1,4 - 2,2 | 2119142-1 (utensile a mano CCⅡ)/2151083-1 (mini-applicatore) | |
0.55 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 30 – 28 | 0,05 - 0,10 | S | Tipo singolo | 0.6—1.2 | 2119144-1 (utensile a mano CCⅡ)/2151110-1 (mini-applicatore) | ||
0.55 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 28–22 | 0,08 – 0,37 | M | Tipo singolo | 1.08–1.6 | 2119141-1 (utensile a mano CCⅡ)/2151082-1 (mini-applicatore) | ||
0.55 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 28–22 | 0,08 – 0,37 | L | Tipo singolo | 1,08 – 1,9 | 2119143-1 (utensile a mano CCⅡ)/2151111-1 (mini-applicatore) | ||
0.52 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 22 - 18 | 0.34–0.37/0.51–0.53/0.85–0.87 | 2L | Tipo singolo | 1,4 - 2,2 | 2119142-1 (utensile a mano CCⅡ)/2151083-1 (mini-applicatore) |
Loading...
Connector series initials | Katakana | Katakana | Dynamic | Wire connection method | Crimpatura |
---|---|---|---|---|---|
Placcatura contatto | Oro 0.38μm | Materiale | Lega di rame |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Gamma filo applicabile(AWG)
Gamma filo applicabile(mm2)
Contrassegno gamma fili
Tipo di guarnizione
Diametro esterno rivestimento isolamento(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali