Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Gamma di collegamento filo Min–Max (mm2) | Modello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 69 | 4 giorni | - | - | - | |||
0.62 € | 46 | 5 giorni | - | - | - | |||
0.83 € | 35 | 4 giorni | - | - | - | |||
1.03 € | 28 | 4 giorni | - | - | - | |||
1.25 € | 23 | 4 giorni | - | - | - | |||
1.45 € | 20 | 4 giorni | - | - | - | |||
1.66 € | 17 | 4 giorni | - | - | - | |||
1.86 € | 15 | 37 giorni | - | - | - | |||
2.08 € | 14 | 4 giorni | - | - | - | |||
2.28 € | 13 | 4 giorni | - | - | - | |||
2.49 € | 12 | 4 giorni | - | - | - | |||
0.42 € | 69 | 4 giorni | 2 | 0,2 – 1,5 | LSF-SMT3.81/02/1803.5SWTU | |||
0.62 € | 46 | 5 giorni | - | - | - | |||
0.83 € | 35 | 4 giorni | 4 | 0,2 – 1,50 | LSF-SMT3.81/04/1803.5SWTU | |||
1.03 € | 28 | 4 giorni | 5 | 0,2 – 1,50 | LSF-SMT3.81/05/1803.5SWTU | |||
1.25 € | 23 | 4 giorni | - | - | - | |||
1.45 € | 20 | 4 giorni | - | - | - | |||
1.66 € | 17 | 4 giorni | - | - | - | |||
1.86 € | 15 | 4 giorni | - | - | - | |||
2.08 € | 14 | 4 giorni | 10 | 0,2 – 1,50 | LSF-SMT3.81/10/1803.5SWTU | |||
2.28 € | 13 | 4 giorni | - | - | - | |||
2.49 € | 12 | 4 giorni | - | - | - | |||
0.42 € | 69 | 37 giorni | - | - | - | |||
0.62 € | 46 | 37 giorni | - | - | - | |||
0.83 € | 35 | 4 giorni | - | - | - | |||
1.03 € | 28 | 37 giorni | - | - | - | |||
1.25 € | 23 | 4 giorni | - | - | - | |||
1.45 € | 20 | 4 giorni | - | - | - | |||
1.66 € | 17 | 37 giorni | - | - | - | |||
1.86 € | 15 | 4 giorni | - | - | - | |||
2.08 € | 14 | 4 giorni | - | - | - | |||
2.28 € | 13 | 4 giorni | - | - | - | |||
2.49 € | 12 | 4 giorni | - | - | - | |||
2.69 € | 11 | 37 giorni | - | - | - | |||
2.91 € | 10 | 37 giorni | - | - | - | |||
3.11 € | 9 | 37 giorni | - | - | - | |||
3.32 € | 9 | 37 giorni | - | - | - | |||
3.52 € | 8 | 37 giorni | - | - | - | |||
3.74 € | 8 | 37 giorni | - | - | - | |||
3.94 € | 7 | 37 giorni | - | - | - | |||
4.15 € | 7 | 37 giorni | - | - | - | |||
4.35 € | 6 | 37 giorni | - | - | - | |||
4.57 € | 6 | 37 giorni | - | - | - | |||
4.77 € | 6 | 37 giorni | - | - | - | |||
4.98 € | 6 | 37 giorni | - | - | - | |||
0.42 € | 69 | 4 giorni | - | - | - | |||
0.62 € | 46 | 4 giorni | - | - | - | |||
0.83 € | 35 | 4 giorni | - | - | - | |||
1.03 € | 28 | 37 giorni | - | - | - | |||
1.25 € | 23 | 37 giorni | - | - | - | |||
1.45 € | 20 | 4 giorni | - | - | - | |||
1.66 € | 17 | 4 giorni | - | - | - | |||
1.86 € | 15 | 4 giorni | - | - | - | |||
2.08 € | 14 | 4 giorni | - | - | - | |||
2.28 € | 13 | 72 giorni | - | - | - | |||
2.49 € | 12 | 4 giorni | - | - | - | |||
2.69 € | 11 | 37 giorni | - | - | - | |||
2.91 € | 10 | 37 giorni | - | - | - | |||
3.11 € | 9 | 37 giorni | - | - | - | |||
3.32 € | 9 | 37 giorni | - | - | - |
Loading...
Metodo cablaggio | Collegamento Push-In | Metodo di montaggio | PCB | Parti/Prodotti completi | Prodotto assemblato |
---|---|---|---|---|---|
Numero di ingressi/uscite | 1–1 | Corrente nominale (IEC)(A) | 17.5 | Corrente nominale (UL)(A) | 10 |
Ghiera | Nero | Tensione nominale (UL)(V) | 300 | Tensione nominale (IEC)(V) | 320 |
Misura nominale cavo (AWG) | 16 | Misura nominale cavo(mm2) | 1.5 | Passo tra i terminali(mm) | 3.81 |
Angolo di inserimento del cavo conduttore (impostato su 0 sul lato di controllo) | 180° | Lunghezza perno a saldare(mm) | 3.5 | Metodo di saldatura | Saldatura THR |
Tipo | Morsettiera a livello singolo, con compatibilità reflow | Caratteristiche | Guarnizione tubo | Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm) | 8.0 |
Classe d'infiammabilità UL94 | V-0 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali