• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsettiera di massa serie PPE

Morsettiera di massa serie PPE
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ground terminal block, push-in, 800V / 0.13-16 mm2, 35 mm rail, CE / UL / CSA, other

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1139570000
1896160000
1896170000
1896180000
1896200000
1896210000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo cablaggio Parti/Prodotti completi Numero di poli
(Polo)
Numero di ingressi/uscite Passo tra i terminali
(mm)
Ghiera Misura nominale cavo
(mm2)
Gamma di collegamento filo Min–Max
(mm2)
Tensione nominale (IEC)
(V)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico Tipo di collegamento elettrico 1 Posizione collegamento Numero di livelli Numero di posizioni morsetti per livello Tipo di guida DIN Corpo, materiale isolante Temperatura di esercizio Larghezza/Dimensioni rete Altezza di montaggio minima possibile Piastra di chiusura necessaria Colore Lunghezza Possibile funzione PEN Modello Copertura inclusa Dimensione lama cacciavite
(mm)
Lunghezza di spelatura rivestimento cavo
(mm)
Coppia di serraggio vite terminale
(Nm)
Classe d'infiammabilità UL94

5.15 €

10 4 giorni ---------2.5–162,5 - 162,5 - 16Collegamento a innestoSuperiore12Guida DIN (guida a cappello) 35mmTermoplastica-50–12012.196.5Verde/giallo47.5-----V0

4.02 €

50 4 giorni [Senza vite] Collegamento Push-InParti singole12 – 25.1Verde/giallo40,13 – 6800----------------PPE2.5/4/4ANNA3.0 x 0,5120.5-2.5V-0

3.29 €

50 4 giorni [Senza vite] Collegamento Push-InParti singole11 – 15.1Verde/giallo40,13 – 6800----------------PPE2.5/4NA3.0 x 0,5120.5-2.5V-0

3.92 €

25 4 giorni -------------------------------

3.97 €

50 4 giorni -------------------------------

5.92 €

10 4 giorni [Senza vite] Collegamento Push-InParti singole11 – 112.1Verde/giallo162,5 – 16800----------------PPE16NA1.0 x 5,514-V-0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Per DIN 35mm (TS35)

Supporto tecnico