Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0380460000
Metodo cablaggio | Vite | Metodo di montaggio | Per DIN 35mm (TS35) | Parti/Prodotti completi | Parti singole |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura vite | M2.5 | Numero di ingressi/uscite | 1 – 1 |
Corrente nominale (IEC)(A) | 24 | Corrente nominale (UL)(A) | 20 | Tipo | Morsettiera per conduttori |
Caratteristiche | NA | Passo tra i terminali(mm) | 6.1 | Ghiera | Beige |
Misura nominale cavo(mm2) | 2.5 | Misura nominale cavo (AWG) | 12 | Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2) | 0,13 – 6 |
Tensione nominale (IEC)(V) | 800 | Tensione nominale (UL)(V) | 600 | LED/Lampada a luminescenza | NA |
Modello | SAK2.5/35 | Copertura inclusa | NA | Dimensione lama cacciavite(mm) | 0.6 x 3,5 |
Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm) | 10 | Coppia di serraggio vite terminale(Nm) | 0.4-0.6 | Classe d'infiammabilità UL94 | V2 |
Tensione di tenuta a impulso(kV) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali