Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi/uscite | Corrente nominale (IEC) (A) | Corrente nominale (UL) (A) | Tipo | Caratteristiche | Applicazione | Passo tra i terminali (mm) | Ghiera | Tensione nominale (IEC) (V) | Tensione nominale (UL) (V) | Modello | Tensione di tenuta a impulso (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 € | 100 | 4 giorni | 1 – 1 | 24 | 20 | Morsettiera centrale | 2 collegamenti | Per montaggio diretto | 5.1 | Beige scuro | 800 | 600 | ZDUB2.5-2/2AN/DM | 8 | |||
0.65 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.68 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.68 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.65 € | 100 | 4 giorni | 1 – 1 | 24 | 20 | Morsettiera terminale | 2 collegamenti | Per montaggio diretto | 5.1 | Beige scuro | 800 | 600 | ZDUB2.5-2/2AN/DB | 8 | |||
0.68 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.97 € | 100 | 4 giorni | 2 – 2 | 24 | 20 | Morsettiera centrale | 4 collegamenti | Per montaggio diretto | 10.2 | Beige scuro | 800 | 600 | ZDUB2.5-2/4AN/DM | 8 | |||
0.98 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.03 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.03 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.98 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.98 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.03 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.66 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.68 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.69 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.00 € | 100 | 4 giorni | 2 – 2 | 24 | 20 | Morsettiera centrale | 4 collegamenti | Per guida DIN | 10.2 | Beige scuro | 800 | 600 | ZDUB2.5-2/4AN/15 | 8 | |||
1.06 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.06 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.66 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.65 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.02 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.02 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.06 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.82 € | 100 | 4 giorni | 1 – 1 | 24 | 20 | Morsettiera centrale | 2 collegamenti | Per guida DIN | 5.1 | Beige scuro | 500 | 300 | ZDUA2.5-2 | 6 | |||
0.83 € | 100 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.88 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.52 € | 100 | 4 giorni | 1 – 1 | - | - | Morsettiera centrale | 2 collegamenti | Per guida DIN | 5.1 | Verde/giallo | - | - | ZPEA2.5-2 | 6 | |||
0.89 € | 100 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Metodo cablaggio | Molla | Metodo di montaggio | Per DIN 15mm (TS15) | Parti/Prodotti completi | Parti singole |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura nominale cavo(mm2) | 2.5 | Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2) | 0,13 – 4 |
Copertura inclusa | NA | Dimensione lama cacciavite(mm) | 0.6 x 3,5 | Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm) | 10 |
Classe d'infiammabilità UL94 | V-0 |
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi/uscite
Corrente nominale (IEC)(A)
Corrente nominale (UL)(A)
Tipo
Caratteristiche
Applicazione
Passo tra i terminali(mm)
Ghiera
Tensione nominale (IEC)(V)
Tensione nominale (UL)(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali