Serie ZPE (standard)
  • Sconto volumi elevati

Serie ZPE (standard)

Prezzo unitario standard:
2.80
Giorni spedizione:
9 giorni

A ground terminal block that uses tension clamp technology for increased performance under earthquake-like conditions. (Standard type)

Specifiche di base

  • Metodo cablaggio
    Molla
  • Metodo di montaggio
    Per DIN 35mm (TS35)
  • Parti/Prodotti completi
    Parti singole
  • Numero di poli(Polo)
    1
  • Numero di ingressi/uscite
    1 – 1
  • Tipo
    Morsettiera di messa a terra
  • Passo tra i terminali(mm)
    3.5
  • Ghiera
    Verde/giallo
  • Misura nominale cavo(mm2)
    1.5
  • Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2)
    0.05-1.5
  • Tensione nominale (IEC)(V)
    500
  • Modello
    ZPE1.5
  • Copertura inclusa
    NA
  • Dimensione lama cacciavite(mm)
    0.4 x 2.0
  • Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm)
    10
  • Classe d'infiammabilità UL94
    V-0
  • Tensione di tenuta a impulso(kV)
    6
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
2.80

1775510000
Codice componente : 1775510000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 2.80

Titolo_Specifica

  • Metodo cablaggio
    [Senza vite] Molla
  • Metodo di montaggio
    [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)
  • Parti/Prodotti completi
    Parti singole
  • Numero di poli(Polo)
    1
  • Numero di ingressi/uscite
    1 – 1
  • Tipo
    Morsettiera di messa a terra
  • Passo tra i terminali(mm)
    3.5
  • Ghiera
    Verde/giallo
  • Misura nominale cavo(mm2)
    1.5
  • Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2)
    0.05-1.5
  • Tensione nominale (IEC)(V)
    500
  • Modello
    ZPE1.5
  • Copertura inclusa
    NA
  • Dimensione lama cacciavite(mm)
    0.4 x 2.0
  • Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm)
    10
  • Classe d'infiammabilità UL94
    V-0
  • Tensione di tenuta a impulso(kV)
    6

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico