Supporto per ancoraggio Insulok, prodotto di punta【100 Pezzi per confezione】

Supporto per ancoraggio Insulok, prodotto di punta
  • Sconto volumi elevati
An ultra-resistant wiring fixture (up to 240°C). Produces little gas and is therefore also effective for out-gas countermeasures.

[Features]
· Can be secured reliably and robustly using screws

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CTAM1-3-PEEK
CTAM1-PEEK
CTAM2-PEEK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno massimo compatibile
(mm)
Vite utilizzata

330.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -3.1M3

330.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 104.3M4

330.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -5.1M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 10.2 Colore Beige Lunghezza complessiva(mm) 20.5
Numero confezioni(pezzo) 100 Materiale PEEK Resistenza ambientale Termoresistente/ritardante di fiamma
Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) UL94V-0

Supporto tecnico