• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Clip in nylon resistente al calore e agli agenti chimici Insulok【100 Pezzi per confezione】

Clip in nylon resistente al calore e agli agenti chimici Insulok
  • Sconto volumi elevati
[Features]
You can select a size to match the diameter of the wire. Type secured using screws. Provides heat resistance and chemical resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AB-3N-PVDF
AB-4N-PVDF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno (quando fissato)
(φ mm)

28.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

104.5

37.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

106.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco latte Materiale Fluororesina (PVDF) Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) UL94V-0
Gamma di temperature di esercizio(°C) -50–150 Larghezza(mm) 9.5 Resistenza ambientale Prodotto termoresistente / resistente agli agenti chimici
Vite utilizzata M4 Fissaggio con viti Disponibile

Supporto tecnico