Supporto a pressione Insulok【100 Pezzi per confezione】

Supporto a pressione Insulok
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Type which inserts and secures into the mount holes of a panel.

[Features]
Insert in mounting holes to secure

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PM7
SFC3
TM1SF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore Fascette Insulok applicabili Diametro interno foro di montaggio massimo
(mm)
Spessore foglio di montaggio massimo
(mm)

12.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Bianco latteTipo fino a T607.52.6

38.43 €

11.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10NeroTipo fino a T1206.41.8

21.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10BiancoTipo fino a T606.33.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero confezioni(pezzo) 100 Materiale Nylon 66 Resistenza ambientale NA
Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) UL94V-2 Grado Standard

Supporto tecnico