Attacco SOP

Attacco SOP
[Features]
- Lead length of up to 20 mm to remove SOP in approximately 30 to 60 seconds.
- Use when you feel a little push.
- It is 0.6 mm thick so fits the size of the SOP to the lead example of 20 mm or less when cutting.
- Contents: 6 bits/1 spring.
Cannot be used with HS-407.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS-408

Codice componente
HS-408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.88 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Attacco SOP Modello applicabile HS-401 Caratteristiche Punte x 6/Molle x 1
Nota Impossibile utilizzare su HS-407

Si trova sulla pagina di Attacco SOP, il codice articolo è il seguente: HS-408.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS-408.

Supporto tecnico