Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
170359-1 |
170361-1 |
170363-1 |
170363-3 |
170363-4 |
170364-1 |
170364-3 |
170364-4 |
170365-1 |
170365-3 |
170365-4 |
170366-1 |
170366-3 |
170366-4 |
171638-1 |
171639-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Gamma filo applicabile (AWG) | Gamma filo applicabile (mm2) | Tipo di guarnizione | Diametro esterno rivestimento isolamento (mm) | Materiale | Finitura | Numero confezioni (Pezzo) | Numero modello utensili applicabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393.66 € | 6,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | Maschio | 26–22 | 0,12-0.35 | Catena | 1.2–1.8 | Ottone | Pre-stagnatura | 30000 | 91529-1 | ||
413.72 € | 6,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | Femmina | 26–22 | 0,12-0.35 | Catena | 1.2–1.8 | Ottone | Pre-stagnatura | 24000 | 91529-1 | ||
10.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 26–22 | 0,12-0.35 | Tipo singolo | 1.2–1.8 | Ottone | Pre-stagnatura | 100 | 91529-1 | |
78.49 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 26–22 | 0,12-0.35 | Tipo singolo | 1.2–1.8 | Ottone | Placcatura in oro locale | 100 | 91529-1 | |
0.47 € | 10 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 26–22 | 0,12-0.35 | Tipo singolo | 1.2–1.8 | Bronzo fosforoso | Pre-stagnatura | 100 | 91529-1 | ||
11.38 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 22–18 o due da 22 | 0.3–0.89 o due da 0.3–0.35 | Tipo singolo | 1.5–2.4 o 17 x 2 | Ottone | Pre-stagnatura | 100 | 91522-1 | |
73.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 22–18 o due da 22 | 0.3–0.89 o due da 0.3–0.35 | Tipo singolo | 1.5–2.4 o 17 x 2 | Ottone | Placcatura in oro locale | 100 | 91522-1 | |
17.99 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 22–18 o due da 22 | 0.3–0.89 o due da 0.3–0.35 | Tipo singolo | 1.5–2.4 o 17 x 2 | Bronzo fosforoso | Pre-stagnatura | 100 | 91522-1 | |
13.06 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 26–22 | 0,12-0.35 | Tipo singolo | 1.2–1.8 | Ottone | Pre-stagnatura | 100 | 91529-1 | |
75.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 26–22 | 0,12-0.35 | Tipo singolo | 1.2–1.8 | Ottone | Placcatura in oro locale | 100 | 91529-1 | |
0.51 € | 9 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 26–22 | 0,12-0.35 | Tipo singolo | 1.2–1.8 | Bronzo fosforoso | Pre-stagnatura | 100 | 91529-1 | ||
13.76 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 22–18 o due da 22 | 0.3–0.89 o due da 0.3–0.35 | Tipo singolo | 1.5–2.4 o 17 x 2 | Ottone | Pre-stagnatura | 100 | 91522-1 | |
65.39 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 22–18 o due da 22 | 0.3–0.89 o due da 0.3–0.35 | Tipo singolo | 1.5–2.4 o 17 x 2 | Ottone | Placcatura in oro locale | 100 | 91522-1 | |
0.49 € | 9 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 22–18 o due da 22 | 0.3–0.89 o due da 0.3–0.35 | Tipo singolo | 1.5–2.4 o 17 x 2 | Bronzo fosforoso | Pre-stagnatura | 100 | 91522-1 | ||
10.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 20–16 o due da 20 | 0.5–1.3 o due da 0.5 | Tipo singolo | 2.0–3.2 o 2.4 x 2 | Ottone | Pre-stagnatura | 100 | 91536-1 | |
11.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 20–16 o due da 20 | 0.5–1.3 o due da 0.5 | Tipo singolo | 2.0–3.2 o 2.4 x 2 | Ottone | Pre-stagnatura | 100 | 91536-1 |
Loading...
Connector series initials | Katakana | Katakana | Mini Universal Mate-N-Lok | Wire connection method | Crimpatura |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Gamma filo applicabile(AWG)
Gamma filo applicabile(mm2)
Tipo di guarnizione
Diametro esterno rivestimento isolamento(mm)
Materiale
Finitura
Numero confezioni(Pezzo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali