Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0624720000 |
0624920000 |
0625120000 |
0625220000 |
0625320000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
1.94 € | 100 | 4 giorni | |||
2.72 € | 100 | 5 giorni | |||
3.45 € | 100 | 4 giorni | |||
4.94 € | 50 | 4 giorni | |||
9.48 € | 25 | 5 giorni |
Loading...
Metodo cablaggio | Vite | Metodo di montaggio | Fissaggio diretto | Parti/Prodotti completi | Prodotto assemblato |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli(Polo) | 3 | Misura vite | M3 | Numero di ingressi/uscite | 1 – 1 |
Corrente nominale (IEC)(A) | 32 | Corrente nominale (UL)(A) | 10 | Tipo | Morsettiera multipolare |
Passo tra i terminali(mm) | 22 | Ghiera | Giallo medio | Misura nominale cavo(mm2) | 4 |
Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2) | 0,33 – 4 | Tensione nominale (IEC)(V) | 400 | Tensione nominale (UL)(V) | 300 |
Modello | BK3CRN | Copertura inclusa | NA | Dimensione lama cacciavite(mm) | 4.0 x 0,8 |
Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm) | 8 | Coppia di serraggio vite terminale(Nm) | 0,5 – 0,6 | Classe d'infiammabilità UL94 | 5VA |
Tensione di tenuta a impulso(kV) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali