Serie LM 5.08
- Prezzo unitario standard:
-
0.32 €
- Giorni spedizione:
-
9 giorni
A standard single level terminal block with a pitch of 5.08 mm. 630V / 17.5 A
Specifiche di base
-
- Metodo cablaggio
- Vite
-
- Metodo di montaggio
- PCB
-
- Parti/Prodotti completi
- Prodotto assemblato
-
- Numero di poli(Polo)
- 3
-
- Misura vite
- M2.5
-
- Numero di ingressi/uscite
- 1 – 1
-
- Corrente nominale (IEC)(A)
- 17.5
-
- Corrente nominale (UL)(A)
- 15
-
- Passo tra i terminali(mm)
- 5.08
-
- Ghiera
- Arancione
-
- Misura nominale cavo(mm2)
- 2.5
-
- Misura nominale cavo (AWG)
- 14
-
- Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2)
- 0,2 – 2,5
-
- Tensione nominale (IEC)(V)
- 630
-
- Tensione nominale (UL)(V)
- 300
-
- Angolo di inserimento del cavo conduttore (impostato su 0 sul lato di controllo)
- 90°
-
- Lunghezza perno a saldare(mm)
- 3.5
-
- Metodo di saldatura
- Saldatura standard
-
- Modello
- LM5.08/03/903.5ORBO