Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0110020000 |
0128320000 |
0193220000 |
0271020000 |
0279620000 |
0380420000 |
0380470000 |
0380520000 |
0380570000 |
0380620000 |
0443620000 |
0443720000 |
0608220000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | |||
- | 1 | Preventivo | |||
- | 1 | Preventivo | |||
- | 1 | Preventivo | |||
- | 1 | Preventivo | |||
- | 1 | Preventivo | |||
- | 1 | Preventivo | |||
- | 1 | Preventivo | |||
- | 1 | Preventivo | |||
- | 1 | Preventivo | |||
- | 1 | Preventivo | |||
- | 1 | Preventivo | |||
- | 1 | Preventivo |
Loading...
Metodo cablaggio | Vite | Metodo di montaggio | Per DIN 32mm (TS32) | Parti/Prodotti completi | Parti singole |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura vite | M2.5 | Numero di ingressi/uscite | 1 – 1 |
Corrente nominale (IEC)(A) | 24 | Corrente nominale (UL)(A) | 20 | Tipo | Morsettiera per conduttori |
Caratteristiche | NA | Passo tra i terminali(mm) | 6 | Ghiera | Giallo medio |
Misura nominale cavo(mm2) | 2.5 | Misura nominale cavo (AWG) | 12 | Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2) | 0,13 – 6 |
Tensione nominale (IEC)(V) | 800 | Tensione nominale (UL)(V) | 600 | Modello | SAK2.5KRG |
Copertura inclusa | NA | Dimensione lama cacciavite(mm) | 0.6 x 3,5 | Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm) | 10 |
Coppia di serraggio vite terminale(Nm) | 0.4-0.6 | Classe d'infiammabilità UL94 | 5VA | Tensione di tenuta a impulso(kV) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali