Serie ZPE (copertura)
- Prezzo unitario standard:
-
3.66 €
- Giorni spedizione:
-
9 giorni
A ground terminal block that uses tension clamp technology for increased performance under earthquake-like conditions. (Roof type)
Specifiche di base
-
- Metodo cablaggio
- Molla
-
- Metodo di montaggio
- Per DIN 35mm (TS35)
-
- Parti/Prodotti completi
- Parti singole
-
- Numero di poli(Polo)
- 1
-
- Numero di ingressi/uscite
- 1 – 2
-
- Caratteristiche
- NA
-
- Passo tra i terminali(mm)
- 6.1
-
- Ghiera
- Verde/giallo
-
- Misura nominale cavo(mm2)
- 4
-
- Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2)
- 0,13 – 6
-
- Tensione nominale (IEC)(V)
- 800
-
- Modello
- ZPE4-2/3AN
-
- Copertura inclusa
- NA
-
- Dimensione lama cacciavite(mm)
- 0.6 x 3,5
-
- Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm)
- 10
-
- Classe d'infiammabilità UL94
- V-0