Supporto per fascette in fluororesina Insulok【100 Pezzi per confezione】

Supporto per fascette in fluororesina Insulok
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be secured reliably and robustly by using screws.
· Fluororesin product with superior heat resistance and chemical resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KR5G5-ETFE
KR6G5-ETFE
KR7G5-ETFE
KR8G5-ETFE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Fascette Insulok applicabili Diametro esterno massimo compatibile
(mm)
Vite utilizzata

115.60 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 109.615.1Tipo fino a T504.5M4

131.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1011.817.8Tipo fino a T604.5M4

160.06 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1014.324.8Tipo fino a T1204.5M4

187.91 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1014.324.8Tipo fino a T1206.5M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Blu Numero confezioni(pezzo) 100 Materiale Fluororesina
Resistenza ambientale Termoresistente/resistente al calore e agli agenti chimici/ritardante di fiamma Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) UL94V-0 Standard UL

Supporto tecnico