Morsettiera integrata con collegamento a vite serie MK3
  • Sconto volumi elevati

Morsettiera integrata con collegamento a vite serie MK3

Prezzo unitario standard:
1.98
Giorni spedizione:
9 giorni

[Features]
· Screw connection, 400V / 24A / 0.33-4 mm / 2-12 poles, direct mounting (MK3 series)

Specifiche di base

  • Metodo cablaggio
    Vite
  • Metodo di montaggio
    Fissaggio diretto
  • Parti/Prodotti completi
    Prodotto assemblato
  • Misura vite
    M2.5
  • Numero di ingressi/uscite
    1 – 1
  • Corrente nominale (IEC)(A)
    24
  • Corrente nominale (UL)(A)
    25
  • Tipo
    Morsettiera multipolare
  • Misura nominale cavo(mm2)
    2.5
  • Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2)
    0,33 – 4
  • Tensione nominale (IEC)(V)
    400
  • Tensione nominale (UL)(V)
    300
  • Copertura inclusa
    NA
  • Dimensione lama cacciavite(mm)
    0.6 x 3,5
  • Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm)
    5
  • Coppia di serraggio vite terminale(Nm)
    0.4-0.45
  • Classe d'infiammabilità UL94
    5VA
  • Tensione di tenuta a impulso(kV)
    6
Codice componente
Numero di poli(Polo)

Affina per

  • 2
  • 4
  • 6
  • 8
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
2
9 giorni
1.98

0273820000
Codice componente : 0273820000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 1.98

Titolo_Specifica

  • Metodo cablaggio
    [Vite] Vite
  • Metodo di montaggio
    Fissaggio diretto
  • Parti/Prodotti completi
    Prodotto assemblato
  • Numero di poli(Polo)
    2
  • Misura vite
    M2.5
  • Numero di ingressi/uscite
    1 – 1
  • Corrente nominale (IEC)(A)
    24
  • Corrente nominale (UL)(A)
    25
  • Tipo
    Morsettiera multipolare
  • Misura nominale cavo(mm2)
    2.5
  • Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2)
    0,33 – 4
  • Tensione nominale (IEC)(V)
    400
  • Tensione nominale (UL)(V)
    300
  • Modello
    MK3/2
  • Copertura inclusa
    NA
  • Dimensione lama cacciavite(mm)
    0.6 x 3,5
  • Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm)
    5
  • Coppia di serraggio vite terminale(Nm)
    0.4-0.45
  • Classe d'infiammabilità UL94
    5VA
  • Tensione di tenuta a impulso(kV)
    6
4
9 giorni
3.68

0274020000
Codice componente : 0274020000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 3.68

Titolo_Specifica

  • Metodo cablaggio
    [Vite] Vite
  • Metodo di montaggio
    Fissaggio diretto
  • Parti/Prodotti completi
    Prodotto assemblato
  • Numero di poli(Polo)
    4
  • Misura vite
    M2.5
  • Numero di ingressi/uscite
    1 – 1
  • Corrente nominale (IEC)(A)
    24
  • Corrente nominale (UL)(A)
    25
  • Tipo
    Morsettiera multipolare
  • Misura nominale cavo(mm2)
    2.5
  • Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2)
    0,33 – 4
  • Tensione nominale (IEC)(V)
    400
  • Tensione nominale (UL)(V)
    300
  • Modello
    MK3/4
  • Copertura inclusa
    NA
  • Dimensione lama cacciavite(mm)
    0.6 x 3,5
  • Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm)
    5
  • Coppia di serraggio vite terminale(Nm)
    0.4-0.45
  • Classe d'infiammabilità UL94
    5VA
  • Tensione di tenuta a impulso(kV)
    6
6
9 giorni
5.29

0274220000
Codice componente : 0274220000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 5.29

Titolo_Specifica

  • Metodo cablaggio
    [Vite] Vite
  • Metodo di montaggio
    Fissaggio diretto
  • Parti/Prodotti completi
    Prodotto assemblato
  • Numero di poli(Polo)
    6
  • Misura vite
    M2.5
  • Numero di ingressi/uscite
    1 – 1
  • Corrente nominale (IEC)(A)
    24
  • Corrente nominale (UL)(A)
    25
  • Tipo
    Morsettiera multipolare
  • Misura nominale cavo(mm2)
    2.5
  • Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2)
    0,33 – 4
  • Tensione nominale (IEC)(V)
    400
  • Tensione nominale (UL)(V)
    300
  • Modello
    MK3/6
  • Copertura inclusa
    NA
  • Dimensione lama cacciavite(mm)
    0.6 x 3,5
  • Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm)
    5
  • Coppia di serraggio vite terminale(Nm)
    0.4-0.45
  • Classe d'infiammabilità UL94
    5VA
  • Tensione di tenuta a impulso(kV)
    6
8
9 giorni
9.09

0274420000
Codice componente : 0274420000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 9.09

Titolo_Specifica

  • Metodo cablaggio
    [Vite] Vite
  • Metodo di montaggio
    Fissaggio diretto
  • Parti/Prodotti completi
    Prodotto assemblato
  • Numero di poli(Polo)
    8
  • Misura vite
    M2.5
  • Numero di ingressi/uscite
    1 – 1
  • Corrente nominale (IEC)(A)
    24
  • Corrente nominale (UL)(A)
    25
  • Tipo
    Morsettiera multipolare
  • Misura nominale cavo(mm2)
    2.5
  • Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2)
    0,33 – 4
  • Tensione nominale (IEC)(V)
    400
  • Tensione nominale (UL)(V)
    300
  • Modello
    MK3/8
  • Copertura inclusa
    NA
  • Dimensione lama cacciavite(mm)
    0.6 x 3,5
  • Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm)
    5
  • Coppia di serraggio vite terminale(Nm)
    0.4-0.45
  • Classe d'infiammabilità UL94
    5VA
  • Tensione di tenuta a impulso(kV)
    6

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico