Codice articolo del costruttore: 0193260000
Marca: WEIDMUELLER
Prezzo: 2.62 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0193260000
Metodo cablaggio | Vite | Metodo di montaggio | Per DIN 32 mm (TS32) | Parti/Prodotti completi | Parti singole |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura vite | M3.5 | Numero di ingressi/uscite | 1 – 1 |
Corrente nominale (IEC)(A) | 41 | Corrente nominale (UL)(A) | 40 | Tipo | Morsettiera per conduttori |
Caratteristiche | NA | Misura nominale cavo(mm2) | 6 | Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2) | 0,13 – 6 |
Tensione nominale (IEC)(V) | 800 | Tensione nominale (UL)(V) | 600 | Ghiera | Beige |
Passo tra i terminali(mm) | 8 | Modello | SAK6N | Copertura inclusa | NA |
Dimensione lama cacciavite(mm) | 4.0 x 0,8 | Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm) | 12 | Coppia di serraggio vite terminale(Nm) | 0.8-1.6 |
Classe d'infiammabilità UL94 | V2 | Tensione di tenuta a impulso(kV) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali