Supporto resistente alle intemperie Insulok【50-100 Pezzi per confezione】

Supporto resistente alle intemperie Insulok
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be anchored reliably and solidly with screws.
· Weatherproof grade enabling use indoors and outdoors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KR5G5-W
KR6G5-W
KR7G5-W
KR8G5-W
KR9G5-W
KR10G5-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Numero confezioni
(pezzo)
Fascette Insulok applicabili Diametro esterno massimo compatibile
(mm)
Vite utilizzata

34.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

109.615.1100Tipo fino a T504.5M4

38.43 €

13.45 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1011.817.8100Tipo fino a T604.5M4

41.38 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1014.324.8100Tipo fino a T1204.5M4

40.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1014.324.8100Tipo fino a T1206.5M6

62.53 €

23.14 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1016.130.2100Tipo fino a T1504.5M4

40.06 €

13.62 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1018.140.550Tipo fino a LK54.5M4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Materiale Nylon 66 Resistenza ambientale Resistente agli agenti atmosferici
Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) UL94V-2

Supporto tecnico