Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1690880000 |
1690980000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Modello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69 € | 100 | 4 giorni | 2 | BLZF 3.5/02F SN OR BO | |||
8.35 € | 50 | 4 giorni | 12 | BLZF 3.5/12F SN OR BO |
Loading...
Pin/contatto applicabile | Connettore lato cavo (femmina) | Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di collegamento filo | Collegamento a molla | Profilo connettore | 180° | Standard rappresentativo | UL / CSA |
Caratteristiche | Con flangia fissa | Gamma di collegamento filo(mm2) | 0,2 - 1,5 | Gamma di collegamento filo(AWG) | 26 – 14 |
Passo(mm) | 3.5 | Colore | Arancione | Placcatura | Sn |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Modello
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali