Connettore angolare in metallo femmina (presa) M12
  • Sconto volumi elevati

Connettore angolare in metallo femmina (presa) M12

Prezzo unitario standard:
22.71
Giorni spedizione:
16 giorni

Metal M12 A-coded angle type female (Socket)

[Features]
・Metal M12
・A-coded angle type
・Female (Socket).

Specifiche di base

  • Connector Shape
    Rotonde
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    Femmina (presa)
  • Metodo combinato
    Collegamento cavo
  • Corrente nominale(A)
    4
  • Metodo di collegamento filo
    Collegamento a vite
  • Profilo connettore
    Angolo
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP67
  • Cavo conforme
    PG9
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0.25–0.75
  • Specifiche vite
    M12
Codice componente
Numero di poli

Affina per

  • 4
  • 5
  • Ripristina
Tensione nominale(V)

Affina per

  • 125
  • 250
  • Ripristina
Modello

Affina per

  • SAIBW-M-5/8 M12
  • SAIBW-M-4/8 M12
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
4
250
SAIBW-M-4/8 M12
16 giorni
22.71

1803910000
Codice componente : 1803910000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 22.71

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Rotonde
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Femmina (presa)] Femmina (presa)
  • Numero di poli
    4
  • Metodo combinato
    Collegamento cavo
  • Corrente nominale(A)
    4
  • Tensione nominale(V)
    250
  • Metodo di collegamento filo
    Collegamento a vite
  • Profilo connettore
    [Angolo] Angolo
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP67
  • Modello
    SAIBW-M-4/8 M12
  • Cavo conforme
    PG9
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0.25–0.75
  • Specifiche vite
    M12
5
125
SAIBW-M-5/8 M12
65 giorni
24.14

1803920000
Codice componente : 1803920000
Giorni spedizione 65 giorni
Prezzo unitario standard 24.14

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Rotonde
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Femmina (presa)] Femmina (presa)
  • Numero di poli
    5
  • Metodo combinato
    Collegamento cavo
  • Corrente nominale(A)
    4
  • Tensione nominale(V)
    125
  • Metodo di collegamento filo
    Collegamento a vite
  • Profilo connettore
    [Angolo] Angolo
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP67
  • Modello
    SAIBW-M-5/8 M12
  • Cavo conforme
    PG9
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0.25–0.75
  • Specifiche vite
    M12

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico