Misura 2: Blocco singolo (leva lato base) / Cappuccio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Misura 2: Blocco singolo (leva lato base) / Cappuccio

Prezzo unitario standard:
14.95
Giorni spedizione:
79 giorni

HDC size 2: Single lock. (Base side lever) / Hood.

Specifiche di base

  • Connector Shape
    Profilo quadrato
  • Connector series initials
    Numero
  • Metodo di collegamento filo
    Alloggiamento
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modello
    HDC 15A TSLU 1PG21G
  • Nota
    Per cavo con ingresso laterale
  • Caratteristiche
    Ad azione singola
  • Specifiche vite
    PG21
  • Altezza
    68mm
  • Altezza
    Altezza: 15
  • Profondità(mm)
    72.5
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
79 giorni
16.48

1663850000
Codice componente : 1663850000
Giorni spedizione 79 giorni
Prezzo unitario standard 16.48

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Metodo di collegamento filo
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modello
    -
  • Nota
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Specifiche vite
    -
  • Altezza
    -
  • Altezza
    -
  • Profondità(mm)
    -
79 giorni
16.48

1663870000
Codice componente : 1663870000
Giorni spedizione 79 giorni
Prezzo unitario standard 16.48

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Profilo quadrato
  • Connector series initials
    Numero
  • Metodo di collegamento filo
    [Altro] Alloggiamento
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modello
    HDC 15A TSLU 1PG21G
  • Nota
    Per cavo con ingresso laterale
  • Caratteristiche
    Ad azione singola
  • Specifiche vite
    PG21
  • Altezza
    68mm
  • Altezza
    Altezza: 15
  • Profondità(mm)
    72.5
79 giorni
16.20

1663990000
Codice componente : 1663990000
Giorni spedizione 79 giorni
Prezzo unitario standard 16.20

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Metodo di collegamento filo
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modello
    -
  • Nota
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Specifiche vite
    -
  • Altezza
    -
  • Altezza
    -
  • Profondità(mm)
    -
92 giorni
14.95

1788850000
Codice componente : 1788850000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 14.95

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Metodo di collegamento filo
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modello
    -
  • Nota
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Specifiche vite
    -
  • Altezza
    -
  • Altezza
    -
  • Profondità(mm)
    -
92 giorni
14.95

1788860000
Codice componente : 1788860000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 14.95

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Metodo di collegamento filo
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modello
    -
  • Nota
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Specifiche vite
    -
  • Altezza
    -
  • Altezza
    -
  • Profondità(mm)
    -

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico